XKR-25/06S M 707.1821.788.30
EXMAR
Connectors
Reducing connectors
Powered by
CAD模型選擇
{exmar/bodies/reducing_bodies/xkr_s.prj},{NB=XKR-25/06S M 707.1821.788.30},{TYPE=XKR-25/06S M},{MATNR=707.1821.788.30},{SERIE=S},{PN=420},{D1=25},{D2=6},{M1=36x2.0},{M2=14x1.5},{L=53.0},{L2=46.0},{SW1=46},{SW2=27},{E=5.0},{KG=332}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
TYPE
Type
XKR-25/06S M
XKR-25/06S M
MATNR
Mat.-Nr.
707.1821.788.30
707.1821.788.30
SERIE
Serie
S
PN
Pressure nom.
420
420
bar
D1
Diameter
25
25
mm
D2
Diameter
6
6
mm
M1
Thread
36x2.0
36x2.0
M2
Thread
14x1.5
14x1.5
L
Length
53.0
53.0
mm
L2
Length
46.0
46.0
mm
SW1
Width across flats
46
46
mm
SW2
Width across flats
27
27
mm
E
Diameter
5.0
5.0
mm
KG
Weight
332
332
g/Pcs
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸