XVSA-42L 706.1205.420.20
EXMAR
Connectors
Tube connectors
Powered by
CAD模型選擇
{exmar/bodies/tube_bodies/xvsa_l_s.prj},{NB=XVSA-42L 706.1205.420.20},{TYPE=XVSA-42L},{MATNR=706.1205.420.20},{SERIE=L},{PN=250},{D1=42},{M1=52x2.0},{L=30.0},{L2=19.0},{SW2=55},{KG=366}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
TYPE
Type
XVSA-42L
XVSA-42L
MATNR
Mat.-Nr.
706.1205.420.20
706.1205.420.20
SERIE
Serie
L
L
PN
Pressure nom.
250
250
bar
D1
Diameter
42
42
mm
M1
Thread
52x2.0
52x2.0
L
Length
30.0
30.0
mm
L2
Length
19.0
19.0
mm
SW2
Width across flats
55
55
mm
KG
Weight
366
366
g/Pcs
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸