XESV-42L 706.1452.420.20
EXMAR
Connectors
Weld-on connectors
Powered by
CAD模型選擇
{exmar/bodies/weldable_connection/xesv_l_s.prj},{NB=XESV-42L 706.1452.420.20},{TYPE=XESV-42L},{MATNR=706.1452.420.20},{SERIE=L},{PN=250},{D1=42},{M1=52x2.0},{D2=60},{L=92},{L2=70},{E=36.0},{KG=1028}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
TYPE
Type
XESV-42L
XESV-42L
MATNR
Mat.-Nr.
706.1452.420.20
706.1452.420.20
SERIE
Serie
L
L
PN
Pressure nom.
250
250
bar
D1
Diameter
42
42
mm
M1
Thread
52x2.0
52x2.0
D2
Diameter
60
60
mm
L
Length
92
92
mm
L2
Length
70
70
mm
E
Diameter
36.0
36.0
mm
KG
Weight
1028
1028
g/Pcs
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸