XGASK-16x3,0 706.1451.163.30
EXMAR
Connectors
Weld-on connectors
Powered by
CAD模型選擇
{exmar/bodies/weldable_connection/xgask.prj},{NB=XGASK-16x3,0 706.1451.163.30},{TYPE=XGASK-16x3,0},{MATNR=706.1451.163.30},{PN=630},{D1=16},{T1=3.0},{M1=24x1.5},{L=41.0},{L2=32.4},{SW2=27},{KG=88},{L3=16}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
TYPE
Type
XGASK-16x3,0
XGASK-16x3,0
MATNR
Mat.-Nr.
706.1451.163.30
706.1451.163.30
PN
Pressure nom.
630
630
bar
D1
Diameter
16
16
mm
T1
Thickness
3.0
3.0
mm
M1
Thread
24x1.5
24x1.5
L
Length
41.0
41.0
mm
L2
Length
32.4
32.4
mm
SW2
Width across flats
27
27
mm
KG
Weight
88
88
g/Pcs
L3
Length
16
16
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸