ECES-14S DN10 726.6605.314
EXMAR
Hose Couplings
Powered by
CAD模型選擇
{exmar/hose_couplings/eces.prj},{NB=ECES-14S DN10 726.6605.314},{TYPE=ECES-14S DN10},{MATNR=726.6605.314},{SERIE=S},{D1=14},{D2=9.5},{D3=7.0},{M=22x1.5},{L1=56.5},{L2=26.5},{SW1=22},{KG=55},{X=3},{Y=0.450},{F=0.030},{NDM=22},{P=1.5}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
TYPE
Type
ECES-14S DN10
ECES-14S DN10
MATNR
Mat.-Nr.
726.6605.314
726.6605.314
SERIE
Serie
S
D1
Diameter
14
14
mm
D2
Diameter
9.5
9.5
mm
D3
Diameter
7.0
7.0
mm
M
Thread
22x1.5
22x1.5
L1
Length
56.5
56.5
mm
L2
Length
26.5
26.5
mm
SW1
Width across flats
22
22
mm
KG
55
55
g/Pcs
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸