NC-WEV-10LNPT 1.4 718.2402.270.20
EXMAR
NC Tube Fittings
Male adaptor fittings
Male adaptor elbow fittings
Powered by
CAD模型選擇
{exmar/nc_tube_fittings/nc_male_stud_fittings/nc_elbows_male/nc_wev_l_npt.prj},{NB=NC-WEV-10LNPT 1.4 718.2402.270.20},{TYPE=NC-WEV-10LNPT 1.4},{MATNR=718.2402.270.20},{SERIE=L},{PN=250},{D1=10},{DI=8.0},{DGEWINDE=7.0},{NPT=1/4},{M1=16x1.5},{L1=32.0},{L2=15.0},{L3=26.0},{SW1=19},{SW2=14},{E=7.0},{KG=56},{X1=0.438},{X2=1.000},{VERS=2}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
TYPE
Type
NC-WEV-10LNPT 1.4
NC-WEV-10LNPT 1.4
MATNR
Mat.-Nr.
718.2402.270.20
718.2402.270.20
SERIE
Serie
L
PN
Pressure nom.
250
250
bar
D1
Diameter
10
10
mm
NPT
Thread
1/4
1/4
M1
Thread
16x1.5
16x1.5
L1
Length
32.0
32.0
mm
L2
Length
15.0
15.0
mm
L3
Length
26.0
26.0
mm
SW1
Width across flats
19
19
mm
SW2
Width across flats
14
14
mm
E
Diameter
7.0
7.0
mm
KG
Weight
56
56
g/Pcs
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸