NC-ETKO-22L 718.3670.220.20
EXMAR
Tapered Seal Fittings
NC Clamping ring fittings
Powered by
CAD模型選擇
{exmar/tapered_seal_fittings/clamping_ring_fittings/nc_etko_l_s.prj},{NB=NC-ETKO-22L 718.3670.220.20},{TYPE=NC-ETKO-22L},{MATNR=718.3670.220.20},{SERIE=L},{PN=160},{D1=22},{M1=30x2.0},{L1=48},{L2=27.5},{L3=38.5},{SW1=36},{SW2=27},{SW3=36},{E=17.0},{KG=439},{X1=1.0},{M=30},{P=2.0},{X2=1.0},{X3=1.0},{X4=1.3}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
TYPE
Type
NC-ETKO-22L
NC-ETKO-22L
MATNR
Mat.-Nr.
718.3670.220.20
718.3670.220.20
SERIE
Serie
L
L
PN
Pressure nom.
160
160
bar
D1
Diameter
22
22
mm
M1
Thread
30x2.0
30x2.0
L1
Length
48
48
mm
L2
Length
27.5
27.5
mm
L3
Length
38.5
38.5
mm
SW1
Width across flats
36
36
mm
SW2
Width across flats
27
27
mm
SW3
Width across flats
36
36
mm
E
Diameter
17.0
17.0
mm
KG
Weight
439
439
g/Pcs
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸