NC-GRKO-25/06S 718.1870.788.30
EXMAR
Tapered Seal Fittings
NC Clamping ring fittings
Powered by
CAD模型選擇
{exmar/tapered_seal_fittings/clamping_ring_fittings/nc_grko_s.prj},{NB=NC-GRKO-25/06S 718.1870.788.30},{TYPE=NC-GRKO-25/06S},{MATNR=718.1870.788.30},{SERIE=S},{PN=400},{D1=25},{D2=6},{M1=36x2.0},{M2=14x1.5},{L1=54.5},{L2=38.5},{SW1=17},{SW2=36},{SW3=46},{E=4.0},{KG=356},{X1=1.0},{X2=0.8},{X3=16.342},{X4=0.6}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
TYPE
Type
NC-GRKO-25/06S
NC-GRKO-25/06S
MATNR
Mat.-Nr.
718.1870.788.30
718.1870.788.30
SERIE
Serie
S
PN
Pressure nom.
400
400
bar
D1
Diameter
25
25
mm
D2
Diameter
6
6
mm
M1
Thread
36x2.0
36x2.0
M2
Thread
14x1.5
14x1.5
L1
Length
54.5
54.5
mm
L2
Length
38.5
38.5
mm
SW1
Width across flats
17
17
mm
SW2
Width across flats
36
36
mm
SW3
Width across flats
46
46
mm
E
Diameter
4.0
4.0
mm
KG
Weight
356
356
g/Pcs
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸