ELKO-42L 708.3671.420.20
EXMAR
Tapered Seal Fittings
Cutting ring fittings
Powered by
CAD模型選擇
{exmar/tapered_seal_fittings/cutting_ring_fittings/elko_l_s.prj},{NB=ELKO-42L 708.3671.420.20},{TYPE=ELKO-42L},{MATNR=708.3671.420.20},{SERIE=L},{PN=160},{D1=42},{M1=52x2.0},{L1=63.0},{L2=40.0},{L3=56.0},{SW1=60},{SW2=50},{SW3=60},{E1=36.0},{E2=34.0},{KG=1344},{M=52},{P=2.0},{X1=0.8},{X2=2.5},{X3=2.5},{X4=1.9},{X5=30.122},{X6=0.6},{X7=3.0},{X8=0.9},{X9=2.0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
TYPE
Type
ELKO-42L
ELKO-42L
MATNR
Mat.-Nr.
708.3671.420.20
708.3671.420.20
SERIE
Serie
L
L
PN
Pressure nom.
160
160
bar
D1
Diameter
42
42
mm
M1
Thread
52x2.0
52x2.0
L1
Length
63.0
63.0
mm
L2
Length
40.0
40.0
mm
L3
Length
56.0
56.0
mm
SW1
Width across flats
60
60
mm
SW2
Width across flats
50
50
mm
SW3
Width across flats
60
60
mm
KG
Weight
1344
1344
g/Pcs
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸