VKOR-18/12L 708.1074.580.21
EXMAR
Tapered Seal Fittings
Powered by
CAD模型選擇
{exmar/tapered_seal_fittings/vkor_l.prj},{NB=VKOR-18/12L 708.1074.580.21},{TYPE=VKOR-18/12L},{MATNR=708.1074.580.21},{SERIE=L},{PN=315},{D1=18},{D2=12},{M1=26x1.5},{M2=18x1.5},{L1=38.5},{L2=38.5},{SW1=32},{SW2=22},{E1=8.0},{E2=8.0},{KG=132},{XL0=36},{X1=18.5},{X2=17.0},{XX1=24.0},{XX2=16.0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
TYPE
Type
VKOR-18/12L
VKOR-18/12L
MATNR
Mat.-Nr.
708.1074.580.21
708.1074.580.21
SERIE
Serie
L
PN
Pressure nom.
315
315
bar
D1
Diameter
18
18
mm
D2
Diameter
12
12
mm
M1
Thread
26x1.5
26x1.5
M2
Thread
18x1.5
18x1.5
L1
Gesmtlänge
38.5
38.5
mm
L2
Einbaulänge virtuell
38.5
38.5
mm
SW1
Width across flats
32
32
mm
SW2
Width across flat
22
22
mm
E1
Diameter
8.0
8.0
mm
E2
Diamter
8.0
8.0
mm
KG
Weight
132
132
g/Pcs
XL0
Length
36
36
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸