EWV-35LR 5.4 708.2621.944.20
EXMAR
Tube fittings
Adjustable fittings
Adjustable elbow fittings
Powered by
CAD模型選擇
{exmar/tube_fitting/adjustable_fiiting/adjustable_equal_elbows/ewv_lr_sr.prj},{NB=EWV-35LR 5.4 708.2621.944.20},{TYPE=EWV-35LR 5.4},{MATNR=708.2621.944.20},{SERIE=L},{PN=250},{D1=35},{G=1 1/4},{M1=45x2.0},{L1=56.0},{L2=34.5},{L3=68.5},{L4=20},{SW1=50},{SW2=41},{SW3=50},{SW4=50},{KG=984},{Y4=24.113},{Y5=10.0},{X1=1.000},{X2=1.0},{X3=0.8},{X4=0.7},{V=1}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
TYPE
Type
EWV-35LR 5.4
EWV-35LR 5.4
MATNR
Mat.-Nr.
708.2621.944.20
708.2621.944.20
SERIE
Serie
L
L
PN
Pressure nom.
250
250
bar
D1
Diameter
35
35
mm
G
Thread
1 1/4
1 1/4
M1
Thread
45x2.0
45x2.0
L1
Length
56.0
56.0
mm
L2
Length
34.5
34.5
mm
L3
Length
68.5
68.5
mm
L4
Length
20
20
mm
SW1
Width across flats
50
50
mm
SW2
Width across flats
41
41
mm
SW3
Width across flats
50
50
mm
KG
Weight
984
984
g/Pcs
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸