VME-28L 708.0022.280.20
EXMAR
Tube fittings
Single parts
Powered by
CAD模型選擇
{exmar/tube_fitting/single_parts/vme_l_s.prj},{NB=VME-28L 708.0022.280.20},{TYPE=VME-28L},{MATNR=708.0022.280.20},{SERIE=L},{PN=250},{D1=28},{L=21.5},{OR=26.0x2.0},{VERS=V2},{KG=111},{D=26.000},{DR=2.000},{XOR=2.0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
TYPE
Type
VME-28L
VME-28L
MATNR
Mat.-Nr.
708.0022.280.20
708.0022.280.20
SERIE
Serie
L
L
PN
Pressure nom.
250
250
bar
D1
Diameter
28
28
mm
L
Length
21.5
21.5
mm
OR
O-ring1
26.0x2.0
26.0x2.0
mm
VERS
Version
V2
V2
KG
Weight
111
111
g/Pcs
XOR
O-Ring Schnurdurchmesser
2.0
2.0
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸