GV-28L 708.1020.280.20
EXMAR
Tube fittings
Tube fittings
Powered by
CAD模型選擇
{exmar/tube_fitting/tube_fiiting/gv_l_s.prj},{NB=GV-28L 708.1020.280.20},{TYPE=GV-28L},{MATNR=708.1020.280.20},{SERIE=L},{PN=250},{D1=28},{M1=36x2.0},{L1=55.0},{L2=21.0},{SW1=41},{SW2=41},{E=24.0},{KG=347}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
TYPE
Type
GV-28L
GV-28L
MATNR
Mat.-Nr.
708.1020.280.20
708.1020.280.20
SERIE
Serie
L
L
PN
Pressure nom.
250
250
bar
D1
Diameter
28
28
mm
M1
Thread
36x2.0
36x2.0
L1
Length
55.0
55.0
mm
L2
Length
21.0
21.0
mm
SW1
Width across flats
41
41
mm
SW2
Width across flats
41
41
mm
E
Diameter
24.0
24.0
mm
KG
Weight
347
347
g/Pcs
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸