SKR-25/16x2,5 708.1454.802.31
EXMAR
Tube fittings
Weld-on fittings
Powered by
CAD模型選擇
{exmar/tube_fitting/weldable_connection/skr.prj},{NB=SKR-25/16x2,5 708.1454.802.31},{TYPE=SKR-25/16x2,5},{MATNR=708.1454.802.31},{D1=16},{D2=11},{D3=25},{L=49.0},{T1=2.5},{OR=20.3x2.4},{KG=100},{X1=20.3},{Y1=2.4},{Z1=0.95},{Z2=1.00}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
TYPE
Type
SKR-25/16x2,5
SKR-25/16x2,5
MATNR
Mat.-Nr.
708.1454.802.31
708.1454.802.31
D1
Diameter
16
16
mm
D2
Diameter
11
11
mm
D3
Diameter
25
25
mm
L
Length
49.0
49.0
mm
T1
Thickness
2.5
2.5
mm
OR
O-ring
20.3x2.4
20.3x2.4
mm
KG
Weight
100
100
g/Pcs
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸