201.13.100.080.034.AE
FIBRO
标准件
导柱式模架
铸铁导柱模架
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/a/a01/201_13_asmtab.prj},{NB=201.13.100.080.034.AE},{DOC=201_13_pdf},{A1=100.000},{B1=80.000},{FA=3},{ZG=4},{SL=160},{A2=265.000},{B2=120.000},{C1=50.000},{C2=30.000},{C3=50.000},{C4=22.000},{C7=30.000},{C8=18.000},{D2=25.000},{D3=24.000},{E=165.000},{L=160 - 500},{R=30.000},{M=20x1.5},{M1=5.000},{KL=56.000},{PPATH=a01_07/201_13_asmsbl.prj},{GEWUT=7.711},{GEWOT=3.131},{GEWZP=2.507},{GEWBS=0.579},{GEWBK=0.548},{GEWFS=0.799},{GEWFK=0.778},{ZTC=82073010}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
BC
订购编号
201.13.100.080.034.AE
201.13.100.080.034.AE
DOC
目录页
201_13_pdf
A1
工作面长度
100.000
100.000
mm
B1
工作面宽度
80.000
80.000
mm
FA
导向方式
烧结导向
球导向
烧结导向
球导向
ZG
轴颈螺纹
无
带
无
带
SL
Pillar length
160.000
180.000
200.000
224.000
250.000
280.000
315.000
355.000
400.000
450.000
500.000
160.000
180.000
200.000
224.000
250.000
280.000
315.000
355.000
400.000
450.000
500.000
mm
A2
265.000
265.000
mm
B2
120.000
120.000
mm
C1
50.000
50.000
mm
C2
30.000
30.000
mm
C3
50.000
50.000
mm
C4
22.000
22.000
mm
C7
30.000
mm
C8
18.000
18.000
mm
D2
25.000
25.000
mm
D3
24.000
24.000
mm
E
165.000
165.000
mm
L
Pillar length
160 - 500
160 - 500
mm
R
30.000
30.000
mm
M
轴颈螺纹
20x1.5
20x1.5
mm
GEW
体重
15.911
15.911
kg
ZTC
海关税号
82073010
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸