2133.12.021.1
FIBRO
标准件
起吊元件和压紧装置
运输元素
运输元素, 可拧紧
带挡圈的支承螺栓
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/c/c02/c02_01/c02_01_20/2133_12_xxx_1.prj},{NB=2133.12.021.1},{DOC=2133_12_xxxx_1_pdf},{D1=20.600},{T=2000},{G=21},{D=30.000},{D2=20.600},{D3=7.000},{D4K=5.000},{D4=6.000},{M=M6},{L1=113.500},{L2=86.000},{L3=6.000},{S=8.000},{S1=13.500},{SW=10.000},{MH=4.700},{GEW=0.288},{ZTC=84879090}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
BC
订购编号
2133.12.021.1
2133.12.021.1
DOC
目录页
2133_12_xxxx_1_pdf
D1
Bolt diameter
20.600
20.600
mm
T
tool weight (per pair)
2000
2000
kg
G
插口钻孔
21
21
mm
D
30.000
30.000
mm
D2
20.600
20.600
mm
D3
7.000
7.000
mm
D4
螺纹
6.000
6.000
M
螺纹直径
M6
M6
mm
L1
长度
113.500
113.500
mm
L2
86.000
86.000
mm
L3
6.000
6.000
mm
S
8.000
8.000
mm
S1
13.500
13.500
mm
SW
10.000
10.000
mm
MH
4.700
4.700
mm
GEW
体重
0.288
0.288
kg
ZTC
海关税号
84879090
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸