2140.30.20.20.080
FIBRO
标准件
起吊元件和压紧装置
夹紧元件
附件
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/c/c03/c03_12/2140_30.prj},{NB=2140.30.20.20.080},{DOC=2140_30_pdf},{A1=20.000},{M=M20},{L=80.000},{A=19.700},{B=55.000},{D1=20.000},{E=32.000},{K=12.000},{ZTC=73181588}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
BC
订购编号
2140.30.20.20.080
2140.30.20.20.080
DOC
目录页
2140_30_pdf
A1
Nominal T-slot width
20.000
20.000
mm
M
螺纹
M20
M20
mm
L
长度
80.000
80.000
mm
A
19.700
19.700
mm
B
55.000
55.000
mm
D1
螺纹
20.000
20.000
mm
E
32.000
32.000
mm
K
12.000
12.000
mm
GEW
体重
0.330
0.330
kg
ZTC
海关税号
73181588
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸