2963.71.065.044.0150
FIBRO
标准件
导向元件
滑动元件
凹V导向装置/滑块
FIBRO-标准 120°
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/d/d06/d06_08/d06_08_05/2963-71.prj},{NB=2963.71.065.044.0150},{DOC=2963_71_pdf},{E=25.000},{E1=50.000},{E2=50.000},{H3=65.000},{L=150.000},{ANZ=3},{ZTC=84879090}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
BC
订购编号
2963.71.065.044.0150
2963.71.065.044.0150
DOC
目录页
2963_71_pdf
E
25.000
25.000
mm
E1
50.000
50.000
mm
E2
50.000
50.000
mm
H3
65.000
mm
L
长度
150.000
150.000
mm
ANZ
螺栓数量
3
3
GEW
体重
2.650
2.650
kg
ZTC
海关税号
84879090
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸