2072.48.45.16
FIBRO
标准件
导向元件
附件
固定件
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/d/d09/d09_11/2072_48_45.prj},{NB=2072.48.45.16},{DOC=2072_48_45_pdf},{D1=50.000},{E=10.000},{D2=15.000},{D3=9.000},{T=9.000},{K=16.000},{M=22.000},{P=12.000},{N=19.000},{M1=8.000},{L1=20.000},{S=6.000},{DK=13.000},{ZYLSCHR=M8 x 20},{GEW=0.054},{ZTC=73269098}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
BC
订购编号
2072.48.45.16
2072.48.45.16
DOC
目录页
2072_48_45_pdf
D1
公称通径
50.000
50.000
mm
E
夹紧高度
10.000
10.000
mm
D2
15.000
15.000
mm
D3
9.000
9.000
mm
T
9.000
9.000
mm
K
高度
16.000
16.000
mm
M
External dimension
22.000
22.000
mm
P
12.000
12.000
mm
N
19.000
19.000
mm
M1
8.000
8.000
mm
L1
20.000
20.000
mm
S
6.000
6.000
mm
DK
13.000
13.000
mm
ZYLSCHR
圆柱头螺栓 DIN EN ISO 4762
M8 x 20
M8 x 20
mm
GEW
体重
0.054
0.054
kg
ZTC
海关税号
73269098
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸