2024.94.025.100
FIBRO
标准件
导向元件
导轨单元
MILLION GUIDE
with collar
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/d/d10/d10_01/d10_01_01/2024_94_asmtab.prj},{NB=2024.94.025.100},{DOC=2024_94_pdf},{D1=25.000},{D2=25.000},{D3=35.000},{D4=32.000},{D5=34.000},{D6=44.000},{MN=M8x20},{L2=25.000},{L3=8.000},{L4=13.000},{L5=5.000},{L6=8.000},{L7=62.000},{L8=70.000},{L9=20.000},{BCNRK=2024.94.025},{L1=100},{PPATH=2024_94_asmsbl.prj},{ZTC=84828000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
BC
订购编号
2024.94.025.100
2024.94.025.100
DOC
目录页
2024_94_pdf
D1
导向直径
25.000
25.000
mm
D2
25.000
25.000
mm
D3
35.000
35.000
mm
D4
32.000
32.000
mm
D5
34.000
34.000
mm
D6
44.000
44.000
mm
MN
M8x20
M8x20
mm
L2
25.000
25.000
mm
L3
8.000
8.000
mm
L4
13.000
13.000
mm
L5
5.000
5.000
mm
L6
8.000
8.000
mm
L7
62.000
62.000
mm
L8
70.000
70.000
mm
L9
20.000
20.000
mm
BCNRK
Bestell-Nr. Ersatzteil Nadelrollenkäfig
2024.94.025
2024.94.025
L1
导向长度
100.000
110.000
120.000
130.000
140.000
150.000
160.000
100.000
110.000
120.000
130.000
140.000
150.000
160.000
mm
ZTC
海关税号
84828000
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸