2025.94.050
FIBRO
标准件
导向元件
导轨单元
球导向单元 按照 Mercedes-Benz 标准
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/d/d10/d10_02/2025_94_asmtab.prj},{NB=2025.94.050},{DOC=2025_94_pdf},{D1=50.000},{D2=50.000},{D3=70.000},{D5=80.000},{D6=97.000},{D9=57.000},{L1=224.000},{L2=47.000},{L3=316.000},{L4=271.000},{L6=128.000},{L7=12.000},{M=12.000},{DK=10.200},{R1=5.000},{ZSL=60.000},{FEKL=8.800},{LB=194.000},{PPATH=2025_94_asmsbl.prj},{ZTC=82073010}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
BC
订购编号
2025.94.050
2025.94.050
DOC
目录页
2025_94_pdf
D1
柱直径
50.000
50.000
mm
D2
Mounting diameter pillar
50.000
50.000
mm
D3
Mounting diameter bush
70.000
70.000
mm
D5
外径 导套
80.000
80.000
mm
D6
Teilkreis Haltestücke
97.000
97.000
mm
D9
57.000
57.000
mm
L1
导向长度
224.000
224.000
mm
L2
安装长度
47.000
47.000
mm
L3
总长度
316.000
316.000
mm
L4
柱长度
271.000
271.000
mm
L6
长度滚珠轴承保持架
128.000
128.000
mm
ZTC
海关税号
82073010
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸