2744.4E2.3790.0650.B
FIBRO
标准件
精密零件
割冲头
快速更换型冲头
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/e/e01/e01_08/2744.prj},{NB=2744.4E2.3790.0650.B},{DOC=2744_pdf},{DSCHAFT=16},{P=37.900},{W=6.500},{WMIN=6.50},{GMAX=38.00},{L=80},{AV=90},{D5SWL=8.000},{L4SWL=7.500},{L1=19},{ADS=2.500},{ZTC=82073010},{CSURL=https://fibro-embedded.partcommunity.com/3d-cad-models/?catalog=fibro&partFixed=false&part=2744.4E2.3790.0650.B}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
BC
订购编号
2744.4E2.3790.0650.B
2744.4E2.3790.0650.B
DOC
目录页
2744_pdf
DSCHAFT
轴的直径 ISO-SW
16
16
mm
P
mm
Enter value for P
mm
cm
inch
ft
確定
W
mm
Enter value for W
mm
cm
inch
ft
確定
WMIN
6.50
6.50
GMAX
38.00
38.00
mm
L
冲头长度
80.000
90.000
100.000
80.000
90.000
100.000
mm
AV
Position of torsion protection/ball seating
mm
Enter value for AV
Position of torsion protection/ball seating
mm
cm
inch
ft
確定
D5SWL
Ball diameter quick change light duty
8.000
mm
L4SWL
7.500
mm
L1
19.000
30.000
19.000
30.000
mm
ADS
2.500
2.500
mm
GEW
体重
0.132
0.132
kg
ZTC
海关税号
82073010
DUMMY
2744.4E2.####.####.#
2744.4E2.####.####.#
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸