2667.HA5A.0610.0600.A
FIBRO
标准件
精密零件
固定座 和 飾品
顶料器
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/e/e09/e09_10/2667_iso_5_asmtab.prj},{NB=2667.HA5A.0610.0600.A 0},{DOC=2667_iso_5.pdf},{DSCHAFT=16.000},{L=80.000},{L1=37.000},{P=6.100},{W=6.000},{AV=0.000},{S=0.000},{A=54.000},{B=53.200},{D=22.000},{A1=20.000},{A2=39.700},{A3=15.000},{B4=11.000},{D1=11.000},{D2=17.500},{D3=20.000},{E2=31.750},{R1=14.300},{R2=16.800},{DHS=10.000},{FBD1=10.000},{GMAX=15.900},{WMIN=6.000},{PPATH=../../../../normalien/e/e09/e09_10/e09_10_99/2667_iso_5_asmsbl.prj},{ZTC=82073010}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
BC
订购编号
2667.HA5A.0610.0600.A
2667.HA5A.0610.0600.A
DOC
目录页
2667_iso_5.pdf
DSCHAFT
冲头直径
16.000
16.000
mm
L
冲头长度
80.000
90.000
100.000
80.000
90.000
100.000
mm
L1
Abstreiferbuchse Länge
标准
long
标准
long
P
mm
Enter value for P
mm
cm
inch
ft
確定
W
mm
AV
切削形状位置
°
S
冲程
SMAX
冲程 max.
6.500
FA
刮力 max.
2856.000
2856.000
N
A
54.000
54.000
mm
B
53.200
53.200
mm
D
22.000
22.000
mm
A1
Bef.Stich X
20.000
20.000
mm
A2
39.700
39.700
mm
A3
Bef.Stich Y
15.000
15.000
mm
B4
11.000
11.000
mm
D1
Durchgangsb. Zylinderschraube
11.000
11.000
mm
D2
Senkungsdurchmesser
17.500
17.500
mm
D3
Federbohrung
20.000
20.000
mm
E2
31.750
31.750
mm
R1
14.300
14.300
mm
R2
16.800
16.800
mm
DHS
10.000
10.000
FBD1
10.000
L2
55.500
ZTC
海关税号
82073010
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews