2478.20.15.30.14.034
FIBRO
标准件
弹簧
弹簧销, 顶料装置
提升装置符合 BMW 标准
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/f/f11/f11_04/2478_20_15_30_asmtab.prj},{NB=2478.20.15.30.14.034(0)},{DOC=2478_20_15_30_pdf},{D2=19},{L=89.0},{SA=0},{S1=50.000},{GEW=0.000},{M1=6.000},{ML1=25.000},{M2=8.000},{ML2=20.000},{M3=8.000},{ML3=25.000},{FEKL=8.800},{D1=40.000},{D3=55.000},{LB=40.000},{PPATH=2478_20_15_30_asmsbl.prj},{GDFHUB=38},{ZTC=82073010}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
DOC
目录页
2478_20_15_30_pdf
D2
Durchmesser Gasdruckfeder
19.000
25.000
19.000
25.000
mm
L
长度
89.0
89.0
mm
S
工作冲程
34.000
34.000
mm
SA
Arbeitshub genutzt
mm
Enter value for SA
Arbeitshub genutzt
mm
cm
inch
ft
確定
S1
50.000
50.000
mm
GEW
0.000
kg
D1
导向直径
40.000
mm
GDFHUB
38
38
mm
BCGDF
氮气弹簧
2482.74.00090.038.2
2482.74.00090.038.2
ZTC
海关税号
82073010
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews