2482.74.00030.038.2
FIBRO
标准件
弹簧
氮气弹簧
小外形尺寸 较小弹力
2482.74/Fastener
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/f/f12/f12_01/f12_01_01/2482_74_asmtab.prj},{NB=2482.74.00030.038.2},{DOC=2482_74_2_pdf},{IER=GDF_Einbaurichtlinien.pdf},{FA=30},{HUBMAX=38.100},{HUB=0},{LN=80.100},{SD=8.000},{ZD=19.000},{GASVOL=0.009},{HUBBEST=38},{FA30=30.000},{P30=60.000},{GDFKZ30=grün},{FA50=50.000},{P50=100.000},{GDFKZ50=blau},{FA70=70.000},{P70=140.000},{GDFKZ70=rot},{FA90=90.000},{P90=180.000},{GDFKZ90=gelb},{PPATH=f12_01_01_99/2482_74_asmsbl.prj},{GEW=0.100},{ZTC=84879090}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
BC
订购编号
2482.74.00030.038.2
2482.74.00030.038.2
DOC
目录页
2482_74_2_pdf
IER
安装规程
安装规程.pdf
FA
开始弹力
30.000
50.000
70.000
90.000
0.000
30.000
50.000
70.000
90.000
0.000
daN
P
充气压力
60
bar
HUBMAX
冲程 max.
38.100
38.100
mm
HUB
mm
Enter value for HUB
mm
cm
inch
ft
確定
L
长度
118.200
118.200
mm
LN
Pressed length
80.100
80.100
mm
SD
Piston rod diameter
8.000
mm
ZD
Cylinder diameter
19.000
mm
GASVOL
0.009
0.009
l
FA30
开始弹力
30.000
daN
P30
充气压力
60.000
bar
GDFKZ30
弹力标记
绿色
FA50
开始弹力
50.000
daN
P50
充气压力
100.000
bar
GDFKZ50
弹力标记
蓝色
FA70
开始弹力
70.000
daN
P70
充气压力
140.000
bar
GDFKZ70
弹力标记
红色
FA90
开始弹力
90.000
daN
P90
充气压力
180.000
bar
GDFKZ90
弹力标记
黄色
GEW
体重
0.100
0.100
kg
ZTC
海关税号
84879090
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸