2480.044.03.00750
FIBRO
标准件
弹簧
氮气弹簧
标准
2480.13.00750./固定件/备件组
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/f/f12/f12_02/f12_02_07/2480_044_03.prj},{NB=2480.044.03.00750},{IDNR=2480.044.03.00750},{DOC=2480_13_00750_bv},{ZD=50.200},{ZD1=50.000},{A=50.500},{C=68.000},{D1=18.000},{D2=11.000},{E=90.000},{L=70.000},{L1=30.000},{L2=5.000},{S=30.000},{T=25.000},{TYP=10.000},{DK=16.000},{SW=8.000},{KH=10.000},{SL=60.000},{NM=10.000},{NML=32.000},{ZS=M10x60},{ZTC=84879090}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
BC
订购编号
2480.044.03.00750
2480.044.03.00750
DOC
目录页
2480_13_00750_bv
ZD
Cylinder diameter
50.200
50.200
mm
ZD1
50.000
50.000
mm
A
50.500
50.500
mm
C
68.000
68.000
mm
D1
18.000
18.000
mm
D2
11.000
11.000
mm
E
长度
90.000
90.000
mm
L
高度
70.000
70.000
mm
L1
30.000
30.000
mm
L2
5.000
5.000
mm
S
厚度
30.000
30.000
mm
T
25.000
25.000
mm
GEW
体重
1.018
1.018
kg
ZS
圆柱头螺栓
M10x60
M10x60
ZTC
海关税号
84879090
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews