2480.045.05000
FIBRO
标准件
弹簧
氮气弹簧
标准
2480.13.03000./固定件/备件组
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/f/f12/f12_02/f12_02_13/2480_045.prj},{NB=2480.045.05000},{IDNR=2480.045.05000},{DOC=2480_13_05000_bv},{ZD=120.200},{ZD1=120.000},{A=140.000},{A1=140.000},{B=149.000},{C=28.000},{D=88.000},{D1=17.000},{D2=16.000},{E=79.000},{E2=5.000},{F=19.000},{G=48.000},{H=11.500},{I=34.000},{K=18.000},{L=102.000},{M=112.000},{N=120.300},{R=2.500},{GEW=2.862},{TYP=11.000},{DK=24.000},{LM=30.000},{SW=12.000},{ZTC=84879090}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
BC
订购编号
2480.045.05000
DOC
目录页
2480_13_05000_bv
ZD
Cylinder diameter
120.200
mm
ZD1
120.000
mm
A
宽度
140.000
mm
A1
140.000
mm
B
高度
149.000
mm
C
28.000
mm
D
88.000
mm
D1
17.000
mm
D2
16.000
mm
E
79.000
mm
E2
5.000
mm
F
19.000
mm
G
48.000
mm
H
11.500
mm
I
34.000
mm
K
18.000
mm
L
102.000
mm
M
112.000
mm
N
120.300
mm
R
2.500
mm
GEW
体重
2.862
kg
ZTC
海关税号
84879090
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
刷新預覽
模型參數已修改,與當前預覽不符.
You have to generate a new preview.