2490.14.07500.025
FIBRO
标准件
弹簧
氮气弹簧
结构紧凑型
2490.14.07500./适配器底板/固定件/备件组
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/f/f12/f12_06/f12_06_16/2490_14_07500_asmtab.prj},{NB=2490.14.07500.025},{DOC=2490_14_07500_pdf},{IER=GDF_Einbaurichtlinien.pdf},{ASF=0},{FA=7500.000},{PA=150},{HUBMAX=25.000},{HUB=0},{ZD=95.200},{SD=65.000},{LN=120.000},{ARN=21.000},{GASVOL=0.410},{PFAKTOR=1.453},{R=1.500},{G2=108.000},{PPATH=f12_06_16_99/2490_14_07500_asmsbl.prj},{GEW=3.410},{ZTC=84879090}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
BC
订购编号
2490.14.07500.025
2490.14.07500.025
DOC
目录页
2490_14_07500_pdf
IER
安装规程
安装规程.pdf
ASF
式样
带阀门
不带阀门
带阀门
不带阀门
FA
开始弹力
7500.000
daN
PA
充气压力
150
bar
FE
最后的弹簧力
10897.500
10897.500
daN
HUBMAX
冲程 max.
25.000
25.000
mm
HUB
mm
Enter value for HUB
mm
cm
inch
ft
確定
FHUB
7500.000
daN
ZD
Cylinder diameter
95.200
mm
SD
Piston rod diameter
65.000
mm
LN
Pressed length
120.000
120.000
mm
L
长度
145.000
145.000
mm
ARN
21.000
mm
GASVOL
0.410
0.410
l
PFAKTOR
1.453
1.453
mm
R
1.500
mm
G2
108.000
108.000
mm
GEW
体重
3.410
3.410
kg
ZTC
海关税号
84879090
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews