2480.010.00500.095
FIBRO
标准件
弹簧
氮气弹簧
POWERLINE, 带加强型弹簧座的
2487.12.33.00750./固定件/备件组
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/f/f12/f12_11/f12_11_05/2480_010.prj},{NB=2480.010.00500.095},{IDNR=2480.010.00500},{DOC=2480_13_00500_bv},{A=52.000},{B=45.500},{C=46.000},{E=95},{F=64.000},{H=12.000},{ZD=45.200},{ZD1=45.000},{D=7.000},{R=35.400},{GEW=0.088},{TYP=9.000},{ZTC=84879090}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
BC
订购编号
2480.010.00500.095
DOC
目录页
2480_13_00500_bv
A
外径
52.000
mm
B
Stichmass Befestigung
45.500
mm
C
内径
46.000
mm
E
长度
95.000
180.000
95.000
180.000
mm
F
Base diameter
64.000
mm
H
厚度
12.000
mm
ZD
Cylinder diameter
45.200
mm
ZD1
45.000
mm
D
7.000
mm
R
35.400
mm
GEW
体重
0.088
kg
TYP
9.000
mm
ZTC
海关税号
84879090
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
刷新預覽
模型參數已修改,與當前預覽不符.
You have to generate a new preview.