2480.010.00750.115
FIBRO
标准件
弹簧
氮气弹簧
POWERLINE, 带加强型弹簧座的
2487.12.33.01000./固定件/备件组
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/f/f12/f12_11/f12_11_07/2480_010.prj},{NB=2480.010.00750.115},{IDNR=2480.010.00750},{DOC=2480_13_00750_bv},{A=58.000},{B=56.500},{C=51.000},{E=115},{F=70.000},{H=12.000},{ZD=50.200},{ZD1=50.000},{D=9.000},{R=35.800},{GEW=0.175},{TYP=9.000},{ZTC=84879090}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
BC
订购编号
2480.010.00750.115
2480.010.00750.115
DOC
目录页
2480_13_00750_bv
A
外径
58.000
58.000
mm
B
Stichmass Befestigung
56.500
56.500
mm
C
内径
51.000
51.000
mm
E
长度
115.000
190.000
115.000
190.000
mm
F
Base diameter
70.000
70.000
mm
H
厚度
12.000
12.000
mm
ZD
Cylinder diameter
50.200
50.200
mm
ZD1
50.000
50.000
mm
D
9.000
9.000
mm
R
35.800
35.800
mm
GEW
体重
0.175
0.175
kg
TYP
9.000
mm
ZTC
海关税号
84879090
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews