2480.064.05000
FIBRO
标准件
弹簧
氮气弹簧
POWERLINE, 带加强型弹簧座的
2487.12.33.06600./固定件/备件组
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/f/f12/f12_11/f12_11_15/2480_064.prj},{NB=2480.064.05000},{IDNR=2480.064.05000},{DOC=2480_13_05000_bv},{ZD=120.200},{ZD1=120.000},{A=130.000},{B=109.500},{H=32.500},{H1=10.500},{D=13.500},{D1=20.000},{T=8.500},{R=2.500},{TYP=13.000},{ZTC=84879090}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
BC
订购编号
2480.064.05000
DOC
目录页
2480_13_05000_bv
ZD
Cylinder diameter
120.200
mm
ZD1
120.000
mm
A
External dimension
130.000
mm
B
Stichmass Befestigung
109.500
mm
H
厚度
32.500
mm
H1
10.500
mm
D
13.500
mm
D1
20.000
mm
T
8.500
mm
R
2.500
mm
GEW
体重
1.418
kg
TYP
13.000
mm
ZTC
海关税号
84879090
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
刷新預覽
模型參數已修改,與當前預覽不符.
You have to generate a new preview.