2480.007.03000
FIBRO
标准件
弹簧
氮气弹簧
LCF, 衰减的
2484.13.03000./固定件/备件组
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/f/f12/f12_14/f12_14_13/2480_007.prj},{NB=2480.007.03000},{IDNR=2480.007.03000},{DOC=2480_13_03000_bv},{A=40.000},{B=130.000},{D=17.000},{E=88.400},{F=97.000},{H=14.200},{K=7.600},{ZD=95.200},{ZD1=95.000},{GEW=0.112},{TYP=7.000},{ZTC=73269098}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
BC
订购编号
2480.007.03000
DOC
目录页
2480_13_03000_bv
A
External dimension
40.000
mm
B
Stichmass Befestigung
130.000
mm
D
17.000
mm
E
88.400
mm
F
97.000
mm
H
厚度
14.200
mm
K
7.600
mm
ZD
Cylinder diameter
95.200
mm
ZD1
95.000
mm
GEW
体重
0.112
kg
TYP
7.000
mm
ZTC
海关税号
73269098
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
刷新預覽
模型參數已修改,與當前預覽不符.
You have to generate a new preview.