2480.00.24.01
FIBRO
标准件
弹簧
氮气弹簧
复合配件
Minimess system
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/f/f12/f12_15/f12_15_01/2480-00-24.prj},{NB=2480.00.24.01},{DOC=2480_00_24.pdf},{TYP=1},{GE=G1/8\"},{GS=S12,65x1.5},{L1=30.000},{L2=8.000},{L4=11.000},{L5=5.000},{D1=13.500},{D2=9.700},{D3=12.000},{SW=14.000},{D4=16.200},{ZTC=84818099},{GEW=0.023}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
BC
订购编号
2480.00.24.01
2480.00.24.01
DOC
目录页
2480_00_24.pdf
TYP
带阀门
不带阀门
带阀门
不带阀门
GE
Male thread
G1/8"
G1/8"
mm
GS
S12,65x1.5
mm
L1
长度
30.000
30.000
mm
L2
8.000
8.000
mm
D1
13.500
13.500
mm
SW
扳手开口度
14.000
14.000
mm
ZTC
海关税号
84818099
GEW
体重
0.023
0.023
kg
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸