2480.064.03000
FIBRO
标准件
弹簧
氮气弹簧
DS
2486.22.03000 Gas spring, DS
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/f/f12/f12_22/f12_22_13/2480_064.prj},{NB=2480.064.03000},{IDNR=2480.064.03000},{DOC=2480_13_03000_bv},{ZD=95.200},{ZD1=95.000},{A=110.000},{B=92.000},{H=30.000},{H1=9.000},{D=13.500},{D1=20.000},{T=8.500},{R=2.500},{TYP=13.000},{ZTC=84879090}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
BC
订购编号
2480.064.03000
DOC
目录页
2480_13_03000_bv
ZD
Cylinder diameter
95.200
mm
ZD1
95.000
mm
A
External dimension
110.000
mm
B
Stichmass Befestigung
92.000
mm
H
厚度
30.000
mm
H1
9.000
mm
D
13.500
mm
D1
20.000
mm
T
8.500
mm
R
2.500
mm
GEW
体重
1.174
kg
TYP
13.000
mm
ZTC
海关税号
84879090
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
刷新預覽
模型參數已修改,與當前預覽不符.
You have to generate a new preview.