2489.14.05000.010.004
FIBRO
标准件
弹簧
可控制的氮气弹簧
Nominal Force 5000 daN
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/f/f13/5000/2489_14_05000.prj},{NB=2489.14.05000.010.004(0)},{FA=5000.000},{NH=10},{HE=4},{H=0},{CJ=0},{WCJ=0},{D=150.000},{D1=65.000},{B=27.500},{DN=142.000},{R=2.500},{D3=110.000},{M=16.000},{MK=14.000},{MKT=21.000},{MT=18.000},{W=30.000},{DE1=58.000},{DE2=58.000},{DE3=68.000},{DED1=23.000},{DED2=32.000},{TEX=27.100},{TEY=39.600},{D2=165.000},{C=110.000},{A=70.000},{ZTC=84879090}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
BC
订购编号
2489.14.05000.010.004
FA
开始弹力
5000.000
daN
NH
Rated stroke
10.000
10.000
mm
HE
Adjustable stroke
mm
Enter value for HE
Adjustable stroke
mm
cm
inch
ft
確定
H
冲程
0.000
4.000
0.000
4.000
mm
CJ
Cooling
without cooling
with cooling jacket
with gas cooling
without cooling
with cooling jacket
with gas cooling
mm
WCJ
Lage Kühlanschluss
0.000
0.000
°
D
Cylinder diameter
150.000
mm
D1
Piston rod diameter
65.000
mm
LMIN
Länge Hub unten
177.000
mm
L
长度
181.000
mm
B
Lage Einstich Haltenut
27.500
mm
DN
Durchmesser Nut
142.000
mm
R
Radius Einstich
2.500
mm
D3
Teilkreis Bef.
110.000
mm
M
Gewinde Bef.
16.000
mm
MK
Kernloch Gew.
14.000
mm
MKT
Kernlochtiefe
21.000
mm
MT
Thread depth
18.000
mm
W
Winkel Bef.
30.000
°
DE1
58.000
mm
DE2
58.000
mm
DE3
68.000
mm
DED1
23.000
mm
DED2
32.000
mm
TEX
27.100
mm
TEY
39.600
mm
D2
Aussendurchmesser Kuehlmantel
165.000
mm
C
110.000
mm
A
70.000
mm
ZTC
海关税号
84879090
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸