2480.94.13.03000.113
FIBRO
标准件
弹簧
复合板系统
with connecting nipple
标准
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/f/f15/f15_04/f15_04_01/2480_94_13_03000_asmtab.prj},{NB=2480.94.13.03000.113},{DOC=2480_94_1x.pdf},{SHL=1)},{FA=3000},{PA=150},{HUBBEST=113},{HUBMAX=112.500},{FMAX=4680},{HUB=0},{ZD=95.200},{SD=50.000},{LN=232.500},{ARN=24.000},{GASVOL=0.560},{PFAKTOR=1.560},{PPATH=f15_04_01_99/2480_94_13_03000_asmsbl.prj},{GEW=9.260},{ZTC=84879090}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
BC
订购编号
2480.94.13.03000.113
2480.94.13.03000.113
DOC
目录页
2480_94_1x.pdf
SHL
1)
1)
FA
开始弹力
3000
daN
PA
150
bar
FE
4680.000
4680.000
daN
HUBMAX
冲程 max.
112.500
112.500
mm
FMAX
最后的弹簧力
4680
4680
daN
HUB
mm
Enter value for HUB
mm
cm
inch
ft
確定
FHUB
3000.000
daN
ZD
Cylinder diameter
95.200
mm
SD
Piston rod diameter
50.000
mm
LN
Pressed length
232.500
232.500
mm
L
长度
345.000
345.000
mm
LHUB
345.000
345.000
mm
ARN
24.000
mm
GASVOL
0.560
0.560
l
PFAKTOR
1.560
1.560
mm
GEW
体重
9.260
9.260
kg
ZTC
海关税号
84879090
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews