2487.94.12.20000.050
FIBRO
标准件
弹簧
复合板系统
with connecting nipple
POWERLINE
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/f/f15/f15_04/f15_04_04/2487_94_12_20000_asmtab.prj},{NB=2487.94.12.20000.050},{DOC=2487_94_12_20000_pdf},{FA=20000},{PA=150},{HUBMAX=50.000},{HUB=0},{ZD=195.000},{SD=130.000},{LN=160.000},{ARN=33.500},{GASVOL=1.470},{PFAKTOR=1.540},{PPATH=f15_04_04_99/2487_94_12_20000_asmsbl.prj},{GEW=24.870},{ZTC=84879090}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
BC
订购编号
2487.94.12.20000.050
2487.94.12.20000.050
DOC
目录页
2487_94_12_20000_pdf
FA
开始弹力
20000
daN
PA
充气压力
150
bar
FE
最后的弹簧力
30800.000
30800.000
daN
HUBMAX
冲程 max.
50.000
50.000
mm
HUB
mm
Enter value for HUB
mm
cm
inch
ft
確定
FHUB
20000.000
daN
ZD
Cylinder diameter
195.000
mm
SD
Piston rod diameter
130.000
mm
LN
Pressed length
160.000
160.000
mm
L
长度
210.000
210.000
mm
ARN
33.500
mm
GASVOL
1.470
1.470
l
PFAKTOR
1.540
1.540
GEW
体重
24.870
24.870
kg
ZTC
海关税号
84879090
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews