2490.94.14.01800.025
FIBRO
标准件
弹簧
复合板系统
with connecting nipple
结构紧凑型
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/f/f15/f15_04/f15_04_11/2490_94_14_01800_asmtab.prj},{NB=2490.94.14.01800.025},{DOC=2490_94_14_01800_pdf},{FA=1800},{PA=150},{HUBMAX=25.000},{HUB=0},{ZD=50.200},{SD=30.000},{LN=110.000},{ARN=14.500},{GASVOL=0.100},{PFAKTOR=1.500},{R=1.500},{G2=102.000},{PPATH=f15_04_11_99/2490_94_14_01800_asmsbl.prj},{GEW=0.900},{ZTC=84879090}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
BC
订购编号
2490.94.14.01800.025
2490.94.14.01800.025
DOC
目录页
2490_94_14_01800_pdf
FA
开始弹力
1800
daN
PA
150
bar
FE
最后的弹簧力
2700.000
2700.000
daN
HUBMAX
25.000
25.000
mm
HUB
mm
Enter value for HUB
mm
cm
inch
ft
確定
FHUB
1800.000
daN
ZD
Cylinder diameter
50.200
mm
SD
Piston rod diameter
30.000
mm
LN
Pressed length
110.000
110.000
mm
L
135.000
135.000
mm
ARN
14.500
mm
GASVOL
0.100
0.100
l
PFAKTOR
1.500
1.500
mm
GEW
体重
0.900
0.900
kg
ZTC
海关税号
84879090
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews