2480.044.03.01000
FIBRO
标准件
弹簧
氮气弹簧 新一代
POWERLINE, 带加强型弹簧座的
2487.15.33.01500./固定件/备件组
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/f/f20/f20_07/f20_07_07/2480_044_03.prj},{NB=2480.044.03.01000},{IDNR=2480.044.03.01000},{DOC=},{ZD=63.200},{ZD1=63.000},{A=63.500},{C=84.000},{D1=18.000},{D2=11.000},{E=108.000},{L=82.000},{L1=36.500},{L2=5.000},{S=30.000},{T=27.000},{TYP=10.000},{DK=16.000},{SW=8.000},{KH=10.000},{SL=70.000},{NM=10.000},{NML=32.000},{ZS=M10x70},{ZTC=84879090}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
BC
订购编号
2480.044.03.01000
DOC
目录页
ZD
Cylinder diameter
63.200
mm
ZD1
63.000
mm
A
63.500
mm
C
84.000
mm
D1
18.000
mm
D2
11.000
mm
E
长度
108.000
mm
L
高度
82.000
mm
L1
36.500
mm
L2
5.000
mm
S
厚度
30.000
mm
T
27.000
mm
GEW
体重
1.347
kg
ZS
圆柱头螺栓
M10x70
ZTC
海关税号
84879090
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
刷新預覽
模型參數已修改,與當前預覽不符.
You have to generate a new preview.