2480.010.05000.160
FIBRO
标准件
弹簧
氮气弹簧 新一代
结构紧凑型
2490.15.11800./固定件/备件组
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/f/f20/f20_09/f20_09_08/2480_010.prj},{NB=2480.010.05000.160},{IDNR=2480.010.05000},{DOC=2480_13_05000_bv},{A=130.000},{B=109.500},{C=122.000},{E=160},{F=138.000},{H=22.000},{ZD=120.200},{ZD1=120.000},{D=15.000},{R=105.700},{GEW=0.422},{TYP=9.000},{ZTC=84879090}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
BC
订购编号
2480.010.05000.160
DOC
目录页
2480_13_05000_bv
A
外径
130.000
mm
B
Stichmass Befestigung
109.500
mm
C
内径
122.000
mm
E
长度
160.000
160.000
mm
F
Base diameter
138.000
mm
H
厚度
22.000
mm
ZD
Cylinder diameter
120.200
mm
ZD1
120.000
mm
D
15.000
mm
R
105.700
mm
GEW
体重
0.422
kg
TYP
9.000
mm
ZTC
海关税号
84879090
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
刷新預覽
模型參數已修改,與當前預覽不符.
You have to generate a new preview.