2480.011.05000
FIBRO
标准件
弹簧
氮气弹簧 新一代
结构紧凑型
2490.15.11800./固定件/备件组
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/f/f20/f20_09/f20_09_08/2480_011.prj},{NB=2480.011.05000},{IDNR=2480.011.05000},{DOC=2480_13_05000_bv},{A=140.000},{B=109.500},{C=20.000},{TK=80.000},{ZD=120.200},{ZD1=120.000},{D1=13.500},{D2=20.000},{T1=13.000},{D3=11.000},{D4=18.000},{T2=15.000},{M=M20},{M1=20.000},{TYP=1.000},{W=45.000},{ZTC=84879090}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
BC
订购编号
2480.011.05000
2480.011.05000
IDNR
订购编号
2480.011.05000
2480.011.05000
DOC
目录页
2480_13_05000_bv
A
External dimension
140.000
mm
B
Stichmass Befestigung
109.500
mm
C
厚度
20.000
mm
TK
Teilkreis GDF
80.000
mm
ZD
Cylinder diameter
120.200
mm
ZD1
120.000
mm
D1
13.500
mm
D2
20.000
mm
T1
13.000
mm
D3
11.000
mm
D4
18.000
mm
T2
15.000
mm
M
M20
mm
GEW
体重
3.077
kg
M1
20.000
mm
TYP
1.000
1.000
mm
W
45.000
mm
ZTC
海关税号
84879090
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
刷新預覽
模型參數已修改,與當前預覽不符.
You have to generate a new preview.