2480.044.05000
FIBRO
标准件
弹簧
氮气弹簧 新一代
结构紧凑型
2490.15.11800./固定件/备件组
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/f/f20/f20_09/f20_09_08/2480_044.prj},{NB=2480.044.05000},{IDNR=2480.044.05000},{DOC=2480_12_05000_bv},{ZD=120.200},{ZD1=120.000},{B=92.500},{C=195.000},{D=105.000},{D1=20.000},{D2=13.500},{D3=13.500},{E=220.000},{L=148.000},{L1=74.000},{L2=20.000},{L3=90.000},{M=165.000},{N=77.500},{NM=12.000},{S=30.000},{T=15.000},{X=73.500},{TYP=10.000},{DK=18.000},{LM=36.000},{SW=10.000},{MT=35.000},{MT1=30.000},{ZTC=84879090}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
BC
订购编号
2480.044.05000
DOC
目录页
2480_12_05000_bv
ZD
Cylinder diameter
120.200
mm
ZD1
120.000
mm
B
92.500
mm
C
195.000
mm
D
105.000
mm
D1
20.000
mm
D2
13.500
mm
D3
13.500
mm
E
长度
220.000
mm
L
高度
148.000
mm
L1
74.000
mm
L2
20.000
mm
L3
90.000
mm
M
165.000
mm
N
77.500
mm
NM
12.000
mm
S
厚度
30.000
mm
T
15.000
mm
X
73.500
mm
GEW
体重
3.339
kg
ZTC
海关税号
84879090
NOTE
备注
Spring force must be absorbed through additional contact surface in the tool or by using flange plate 2480.047.
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
刷新預覽
模型參數已修改,與當前預覽不符.
You have to generate a new preview.