2299.61.18100.00
FIBRO
标准件
外围设备
输送装置
电动输送装置
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/j/j08/j08_02/2299_61_1x100_00_asmtab.prj},{NB=2299.61.18100.00},{BC=2299.61.18100.00},{DOC=2299_61.pdf},{TYPDESC=MINI},{A1=220.000},{A2=271.000},{B1=118.000},{C1=38.700},{C2=33.500},{C3=20.900},{S=3.000},{E1=206.000},{E2=70.000},{E3=7.000},{E4=25.000},{E5=107.000},{E6=100.000},{D1=6.300},{D2=10.000},{M1=M5},{TG=10.000},{RG=4.000},{HUB=20},{V=4 - 8},{WS=integriert},{BZ=über SPS steuerbar},{MS=integriert},{GE=60},{EA=0.05},{AG=M23},{IP=IP66},{T=-20 bis +100 °C},{GEW=2.650},{ZTC=84313900},{PPATH=j08_02_99/2299_61_1x100_00_asmsbl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
BC
订购编号
2299.61.18100.00
2299.61.18100.00
DOC
目录页
2299_61.pdf
TYPDESC
式样
MINI
MINI
A1
220.000
220.000
A2
长度
271.000
271.000
B1
宽度
118.000
118.000
C1
高度
38.700
38.700
C2
33.500
33.500
C3
20.900
20.900
S
3.000
3.000
E1
206.000
206.000
E2
70.000
E3
7.000
7.000
E4
25.000
25.000
E5
107.000
107.000
E6
100.000
100.000
D1
6.300
6.300
D2
10.000
10.000
M1
M5
M5
TG
最大运输重量(无槽)
10.000
10.000
kg
RG
最大槽重量
4.000
4.000
kg
HUB
冲程
20
mm
V
Federkraft-Fördergeschwindigkeit (mechanisch einstellbar)
4 - 8
m/min
WS
警报系统(运动传感器)
集成
BZ
启动/停止
通过 PLC 控制
MS
电机和过载保护
集成
GE
噪音排放
60
EA
能量吸收
0.05
0.05
kW
AG
电气连接,控制单元
M23
IP
防护等级
IP66
GEW
重量
2.650
2.650
kg
ZTC
海关税号
84313900
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews