2018.30.15000.050
FIBRO
标准件
斜楔
液压斜锲
公称弹力 150 kN
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/k/k01/150/2018_30_15000.prj},{NB=2018.30.15000.050},{DOC=2018_30_15000.pdf},{S=50},{SA=0.0},{LMIN=300.0},{RFANF=14.500},{RFEND=29.000},{LMAX=350.0},{MDL=HCF-150-050},{ZD=150.1},{SD=80},{R=2.50},{ARN=39.500},{RES=3.000},{MS=138.500},{MK=24.500},{MKT=12.000},{MT=14.000},{NRTH=40.000},{PH=106.000},{PUZD=50.000},{PW=22.000},{HYD=Hydraulikanschluss},{ELF=Entlüftungsventil},{SGA=Stickstoffgasanschluss},{VS=Verdrehsicherung},{SKSK=10.000},{MAT=Stahl},{GEW=34.700},{ZTC=82073010}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
BC
订购号
2018.30.15000.050
2018.30.15000.050
S
冲程 max.
50
50
mm
SA
冲程
mm
Enter value for SA
冲程
mm
cm
inch
ft
確定
LMIN
300.0
300.0
mm
RFANF
复位力, 行程初始
14.500
kN
RFEND
复位力, 行程 结束
29.000
kN
HYD
液压接口
ELF
排气阀
SGA
氮气接口
VS
防扭转元素
MAT
材料
Stahl
GEW
重量
34.700
34.700
kg
ZTC
海关税号
82073010
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews