2087.73.040.060
FIBRO
标准件
注塑模标准件
导向元件
导向轴套
带凸缘
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/l/3_1/3_1_2/3_1_2_1/2087_73.prj},{NB=2087.73.040.060},{DOC=2087_73_pdf},{D1=40.000},{D2=50.000},{D3=60.000},{L3=6.000},{L1=60},{R1=4.000},{R2=2.000},{ZTC=84879090}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
BC
订购编号
2087.73.040.060
2087.73.040.060
DOC
目录页
2087_73_pdf
D1
导向直径
40.000
40.000
mm
D2
安装直径
50.000
50.000
mm
D3
外径
60.000
60.000
mm
L3
6.000
6.000
mm
L1
总长度
60.000
64.000
60.000
64.000
mm
L2
安装长度
35.5
35.5
mm
L4
18.5
18.5
R1
4.000
4.000
mm
R2
2.000
2.000
mm
GEW
体重
0.390
0.390
kg
ZTC
海关税号
84879090
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸