3131.80.032.063
FIBRO
标准件
注塑模标准件
导向元件
矩形精定位
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/l/3_1/3_1_4/3131_80_asmtab.prj},{NB=3131.80.032.063},{DOC=3131_80_pdf},{T=32.000},{W=63.000},{A=46.000},{B=46.000},{C=27.000},{D=21.000},{E=12.100},{H=92.000},{R=8.000},{S1=9.000},{S2=11.000},{S3=35.000},{D1=15.000},{D2=9.000},{T1=9.000},{PPATH=3131_80_asmsbl.prj},{GEW=1.340},{ZTC=84779080}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
BC
订购编号
3131.80.032.063
3131.80.032.063
DOC
目录页
3131_80_pdf
mm
T
高度
32.000
32.000
mm
W
宽度
63.000
63.000
mm
A
46.000
46.000
mm
B
46.000
46.000
mm
C
27.000
27.000
mm
D
21.000
21.000
mm
E
12.100
12.100
mm
H
长度
92.000
92.000
mm
R
8.000
8.000
mm
S1
9.000
9.000
mm
S2
11.000
11.000
mm
S3
35.000
35.000
mm
D1
15.000
15.000
mm
D2
9.000
9.000
mm
T1
9.000
9.000
mm
GEW
体重
1.340
1.340
kg
ZTC
海关税号
84779080
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸