3479.032.00170.040
FIBRO
标准件
注塑模标准件
弹簧元件
氮气弹簧(弹顶销型) MOULD LINE, 用内六角
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/l/3_4/3_4_1/3479_032_asmtab.prj},{NB=3479.032.00170.040 (0)},{DOC=3479_032_pdf},{D1=M24x1.5},{L=125.000},{LMIN=85.000},{HUBMAX=40.000},{HUB=0},{FA=170},{FE=340},{PPATH=3_4_1_99/3479_032_asmsbl.prj},{GEW=0.191},{ZTC=84879090}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
BC
订购编号
3479.032.00170.040
3479.032.00170.040
DOC
目录页
3479_032_pdf
D1
螺纹
M24x1.5
mm
L
长度
125.000
125.000
mm
LMIN
Pressed length
85.000
85.000
mm
HUBMAX
冲程 max.
40.000
40.000
mm
HUB
mm
Enter value for HUB
mm
cm
inch
ft
確定
FA
开始弹力
170
daN
FE
最后的弹簧力
340
daN
GEW
体重
0.191
0.191
kg
ZTC
海关税号
84879090
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews