3487.12.01000.038
FIBRO
标准件
注塑模标准件
弹簧元件
气压弹簧 MOULD LINE
3487.12.01000./固定件/备件组
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/l/3_4/3_4_2/3_4_2_10/3487_12_01000_asmtab.prj},{NB=3487.12.01000.038},{DOC=3487_12_01000.pdf},{FA=1000},{PA=150},{HUBMAX=38.000},{HUB=0},{ZD=50.200},{SD=28.000},{LN=76.000},{ARN=17.500},{GASVOL=0.070},{PFAKTOR=1.450},{PPATH=3487_12_01000_asmsbl.prj},{ZTC=84879090},{GEW=0.700}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
BC
订购编号
3487.12.01000.038
3487.12.01000.038
DOC
目录页
3487_12_01000.pdf
FA
开始弹力
1000
daN
PA
充气压力
150
bar
HUBMAX
冲程 max.
38.000
38.000
mm
FMAX
最后的弹簧力
1450.000
1450.000
daN
HUB
mm
Enter value for HUB
mm
cm
inch
ft
確定
FHUB
1000.000
daN
ZD
Cylinder diameter
50.200
mm
SD
Piston rod diameter
28.000
mm
LN
Pressed length
76.000
76.000
mm
L
长度
114.000
114.000
mm
LH
114.000
114.000
mm
ARN
17.500
mm
GASVOL
0.070
0.070
l
PFAKTOR
1.450
1.450
mm
ZTC
海关税号
84879090
GEW
体重
0.700
0.700
kg
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews