2480.044.00250
FIBRO
标准件
注塑模标准件
弹簧元件
气压弹簧 MOULD LINE
3487.12.00500./固定件/备件组
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/l/3_4/3_4_2/3_4_2_4/2480_044.prj},{NB=2480.044.00250},{IDNR=2480.044.00250},{DOC=2480_13_00250_bv},{ZD=38.000},{ZD1=38.000},{B=34.000},{C=77.000},{D=42.000},{D1=15.000},{D2=9.000},{D3=9.000},{E=95.000},{L=55.000},{L1=27.500},{L2=15.000},{L3=35.000},{M=59.000},{N=25.000},{NM=8.000},{S=20.000},{T=10.000},{X=25.000},{TYP=10.000},{DK=13.000},{LM=31.000},{SW=6.000},{MT=25.000},{MT1=20.000},{ZTC=84879090}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
BC
订购编号
2480.044.00250
DOC
目录页
2480_13_00250_bv
ZD
Cylinder diameter
38.000
mm
ZD1
38.000
mm
B
34.000
mm
C
77.000
mm
D
42.000
mm
D1
15.000
mm
D2
9.000
mm
D3
9.000
mm
E
长度
95.000
mm
L
高度
55.000
mm
L1
27.500
mm
L2
15.000
mm
L3
35.000
mm
M
59.000
mm
N
25.000
mm
NM
8.000
mm
S
厚度
20.000
mm
T
10.000
mm
X
25.000
mm
GEW
体重
0.416
kg
ZTC
海关税号
84879090
NOTE
备注
Spring force must be absorbed through additional contact surface in the tool
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
刷新預覽
模型參數已修改,與當前預覽不符.
You have to generate a new preview.