3487.12.00500.032
FIBRO
标准件
注塑模标准件
弹簧元件
气压弹簧 MOULD LINE
3487.12.00500./固定件/备件组
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/l/3_4/3_4_2/3_4_2_4/3487_12_00500_asmtab.prj},{NB=3487.12.00500.032},{DOC=3487_12_00500.pdf},{FA=500.000},{PA=180},{HUBMAX=32.000},{HUB=0},{ZD=38.000},{SD=20.000},{LN=62.000},{ARN=12.500},{GASVOL=0.030},{PFAKTOR=1.440},{PPATH=3487_12_00500_asmsbl.prj},{ZTC=84879090},{GEW=0.340}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
BC
订购编号
3487.12.00500.032
3487.12.00500.032
DOC
目录页
3487_12_00500.pdf
FA
开始弹力
500.000
daN
PA
充气压力
180
bar
FMAX
最后的弹簧力
720.000
720.000
daN
HUBMAX
冲程 max.
32.000
32.000
mm
HUB
mm
Enter value for HUB
mm
cm
inch
ft
確定
FHUB
500.000
daN
ZD
Cylinder diameter
38.000
mm
SD
Piston rod diameter
20.000
mm
LN
Pressed length
62.000
62.000
mm
L
长度
94.000
94.000
mm
ARN
12.500
mm
GASVOL
0.030
0.030
l
PFAKTOR
1.440
1.440
mm
ZTC
海关税号
84879090
GEW
体重
0.340
0.340
kg
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews